Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1151 - Lícované kotouče DIN 988
Kusovník
K1151.2535010
BESTKIPP
Objednací číslo
K1151.2535010 mm
MATERIAL
Materiál
Ocel
D1
Průměr
25
D
Průměr
35
H
Výška
0.10
GEW
Hmotnost cca
0.0003 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182200
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245277292
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.